Nestelasin pidike, SGRI, 1/2, G
014-0049
Maks. Käyttöpaine [bar]: 35, Kosteusindikaattori: I-ilmaisin, Liitäntätyyppi: G, Yhdekoko: 1/2
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SG / SGP
014-0049
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
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US LISTED |
| Kelluva pallo [kpl] | 3 kpl |
| Keltainen: min. kosteus @25 °C | R22: 300 ppm |
| Keltainen: min. kosteus @43 °C | R22: 500 ppm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kosteusindikaattori | I-ilmaisin |
| Kylmäaineet | R22 |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 175 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntä, sisä/ulko | Ulkoinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 |
| Liitäntämateriaali | Messinki |
| Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Lisätietoja | O-renkaalle |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 170 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGRI Sight Glass I/170 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SG & SGP with indicator |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Nestelasit |
| Tuotetyyppi | SGRI |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Nestelasin pidike |
| UL hyväksyntä nimi | REF. NESTEILMAISIN 76H4 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R22 |
| Vihreä: maks. kosteus @25 °C | R22: 150 ppm |
| Vihreä: maks. kosteus @43 °C | R22: 250 ppm |
| Yhdekoko | 1/2 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.08 Kilogram |
| Nettopaino | 0.079 Kilogram |
| Määrä | 0.06 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |