Nestelasin pidike, SGRN, 1/2 in, NPT
014-0006
Maks. Käyttöpaine [bar]: 35, Kosteusindikaattori: N-ilmaisin, Liitäntätyyppi: NPT, Yhdekoko: 1/2 in
Suositeltu korvaava tuote: 014L0006
014-0006
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US LISTED |
| Kelluva pallo [kpl] | 3 kpl |
| Keltainen: min. kosteus @25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Keltainen: min. kosteus @43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kosteusindikaattori | N-ilmaisin |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 175 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 in |
| Liitäntämateriaali | Messinki |
| Liitäntästandardi | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Liitäntätyyppi | NPT |
| Määrä/pakkaustapa | 19 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 500 psig |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SGRN NESTELASI 1/2" |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Öljyttömät kylmäaineet | R134aR513A |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SG & SGP with indicator |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tuoteryhmä | Nestelasit |
| Tuotetyyppi | SGRN |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Nestelasin pidike |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL hyväksyntä nimi | REF. NESTEILMAISIN 76H4 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Vihreä: maks. kosteus @25 °C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Vihreä: maks. kosteus @43 °C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| Yhdekoko | 1/2 in |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.074 Kilogram |
| Nettopaino | 0.06 Kilogram |
| Määrä | 0.086 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422108559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |