Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0005

Nestelasin pidike, SGR, 3/4 in, NPT

014-0005

Maks. Käyttöpaine [bar]: 35, Kosteusindikaattori: Ei ilmaisinta, Liitäntätyyppi: NPT, Yhdekoko: 3/4 in
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
HuollettavissaEi
Kelluva pallo [kpl]1 kpl
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KosteusindikaattoriEi ilmaisinta
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]175 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1
LiitäntätyyppiNPT
Määrä/pakkaustapa19 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Maks. Käyttöpaine [bar]35.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]500 psig
Material DescriptionSGR Sight Glass M/19x4
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513A
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nrofe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-asiakirjan tuotenimiSG & SGP without indicator
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäNestelasit
TuotetyyppiSGR
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiNestelasin pidike
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Yhdekoko3/4 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.094 Kilogram
Nettopaino0.084 Kilogram
Määrä0.086 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422052784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm