Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in

014-1574

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Käytetään tuotteelleSGP 20 RNSGRSGRH
Käytetään tuotteelle kommentitTube fitting
Liitäntäkoko [tuuma]1 3/8 in
Määrä/pakkaustapa10 pc
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Nestelasin liitäntäM20 x 1.5
PakkaustapaMulti pack
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrofe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-asiakirjan tuotenimiSG & SGP without indicator
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäSight glass accessories
TuotetyyppiSGS
Tuotteen nimiSight glass saddle
TyyppimerkintäTube fitting
Yhdekoko [tuuma]1 3/8 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.066 Kilogram
Nettopaino0.054 Kilogram
Määrä0.086 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255009337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm