Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in
014-1556
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1556
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käytetään tuotteelle | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Tube fitting |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 1/8 in |
| Määrä/pakkaustapa | 10 pc |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Nestelasin liitäntä | M24 x 1 |
| Pakkaustapa | Multi pack |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SG & SGP without indicator |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Sight glass accessories |
| Tuotetyyppi | SGS |
| Tuotteen nimi | Sight glass saddle |
| Tyyppimerkintä | Tube fitting |
| Yhdekoko [tuuma] | 1 1/8 in |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.091 Kilogram |
| Nettopaino | 0.079 Kilogram |
| Määrä | 86.112 Cubic centimeter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |