Nestelasin satula, SGS
014-1057
Tyyppimerkintä: Tube fitting, Käytetään tuotteelle: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1057
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Käytetään tuotteelle | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Putkikiinnike |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 3/8 in |
| Määrä/pakkaustapa | 80 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 754 psig |
| Material Description | SG VARAOSA 1 3/8" |
| Nestelasin liitäntä | M24 x 1 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SG & SGP without indicator |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Sight glass accessories |
| Tuotetyyppi | SGS |
| Tuotteen nimi | Nestelasin satula |
| Tyyppimerkintä | Tube fitting |
| Yhdekoko [tuuma] | 1 3/8 in |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.087 Kilogram |
| Nettopaino | 0.085 Kilogram |
| Määrä | 0.078 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428255615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |