Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Nestelasin satula, SGS

014-1056

Tyyppimerkintä: Tube fitting, Käytetään tuotteelle: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
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
Käytetään tuotteelleSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Käytetään tuotteelle kommentitPutkikiinnike
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/8 in
Määrä/pakkaustapa80 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Material DescriptionSG 1 1/8in saddle I/80
Nestelasin liitäntäM24 x 1
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrofe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-asiakirjan tuotenimiSG & SGP without indicator
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäSight glass accessories
TuotetyyppiSGS
Tuotteen nimiNestelasin satula
TyyppimerkintäTube fitting
Yhdekoko [tuuma]1 1/8 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.08 Kilogram
Nettopaino0.079 Kilogram
Määrä0.07 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428255608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm