SGI 6s, Nestelasi, Juotos, ODF, 6 mm, Juotos, ODF, 6 mm
014-0040
Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 6, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 6, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 25
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SGI
014-0040
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Keltainen: min. kosteus @25 °C | R22: 300 ppm |
| Keltainen: min. kosteus @43 °C | R22: 500 ppm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kosteusindikaattori | I-ilmaisin |
| Kylmäaineet | R22 |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 175 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntämateriaali | Kupari |
| Määrä/pakkaustapa | 25 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGI6S NESTELASI 6 MM |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SG & SGP with indicator |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöaukon koko [mm] | 6.00 mm |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tuoteryhmä | Nestelasit |
| Tuotetyyppi | SGI 6s |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Nestelasi |
| Ulostulon koko [mm] | 6.00 mm |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Vihreä: maks. kosteus @25 °C | R22: 150 ppm |
| Vihreä: maks. kosteus @43 °C | R22: 250 ppm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.117 Kilogram |
| Nettopaino | 0.089 Kilogram |
| Määrä | 0.143 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |