SGI 6, Nestelasi, Laippa, 6 mm, Laippa, 6 mm
014-0021
Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [mm]: 6, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 6, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 24
014-0021
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Keltainen: min. kosteus @25 °C | R22: 300 ppm |
| Keltainen: min. kosteus @43 °C | R22: 500 ppm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kosteusindikaattori | I-ilmaisin |
| Kylmäaineet | R22 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 175 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntämateriaali | Messinki |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 500 psig |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SGI6 NESTELASI S/U 1/4" OEM |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Syöttöaukon koko [mm] | 6.00 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 1/4 in |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tuloaukko sisä-/ulkopuolinen | Sisäinen |
| Tuloliitännän tyyppi | Laippa |
| Tuoteryhmä | Nestelasit |
| Tuotetyyppi | SGI 6 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Yleiset tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Nestelasi |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ulostulo sisä/ulko | Ulkoinen |
| Ulostulon koko [mm] | 6.00 mm |
| Ulostulon koko [tuuma] | 1/4 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Laippa |
| Vihreä: maks. kosteus @25 °C | R22: 150 ppm |
| Vihreä: maks. kosteus @43 °C | R22: 250 ppm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.122 Kilogram |
| Nettopaino | 0.09 Kilogram |
| Määrä | 0.139 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422014638 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |