Danfoss logo
Sight glass, SGI 10_014-0008, 014-0016, 014-0133

SGI 10, Nestelasi, Laippa, 10 mm, Laippa, 10 mm

014-0016

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [mm]: 10, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 10, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 25

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
Keltainen: min. kosteus @25 °CR22: 300 ppm
Keltainen: min. kosteus @43 °CR22: 500 ppm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KosteusindikaattoriI-ilmaisin
KylmäaineetR22
Lämpötila-alue [°F] [maks.]175 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
LiitäntämateriaaliMessinki
LisätietojaLaippamutteri
Määrä/pakkaustapa25 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]35.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]500 psig
Material DescriptionSGI 10 Sight Glass M/25x4
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RunkomateriaaliMessinki
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-asiakirjan tuotenimiSG & SGP with indicator
SisältääLaippamutteri
Sisältää paristotNo
Syöttöaukon koko [mm]10.00 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]3/8 in
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tuloaukko sisä-/ulkopuolinenUlkoinen
Tuloliitännän tyyppiLaippa
TuoteryhmäNestelasit
TuotetyyppiSGI 10
Tuotteen lisätarvikkeetYleiset tarvikkeet
Tuotteen nimiNestelasi
Ulostulo sisä/ulkoUlkoinen
Ulostulon koko [mm]10.00 mm
Ulostulon koko [tuuma]3/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiLaippa
Vihreä: maks. kosteus @25 °CR22: 150 ppm
Vihreä: maks. kosteus @43 °CR22: 250 ppm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.284 Kilogram
Nettopaino0.25 Kilogram
Määrä0.143 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422148630
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm