Danfoss logo
Sight glass, SGP 10s N_014L1102

SGP 10s N, Nestelasi, JUOTOS, ODM, JUOTOS, ODM

014L1102

Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Ulostulon liitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 25
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SG / SGP

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 syt.lähteen arviointiKyllä
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US LISTEDEAC
Hyväksyntä nimiREF. NESTEILMAISIN 76H4
Keltainen: min. kosteus @25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Keltainen: min. kosteus @43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KosteusindikaattoriN-ilmaisin
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]175 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
LiitäntämateriaaliKupari
Määrä/pakkaustapa25 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 10s N Sight Glass M/25x4
Öljyttömät kylmäaineetR1234ze(E)R134aR513AR515B
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-asiakirjan tuotenimiSG & SGP with indicator
Sisältää paristotNo
Syöttöaukon koko [tuuma]3/8 in
Tuloliitännän tyyppiJUOTOS, ODM
TuoteryhmäNestelasit
TuotetyyppiSGP 10s N
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiNestelasi
UL hyväksyntä nimiREF. NESTEILMAISIN 76H4
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Ulostulon koko [tuuma]3/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJUOTOS, ODM
Vihreä: maks. kosteus @25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Vihreä: maks. kosteus @43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.124 Kilogram
Nettopaino0.095 Kilogram
Määrä0.156 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428870191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm