SGP 19s N, Nestelasi, Juotos, ODF, 19 mm, Juotos, ODF, 19 mm
014L0185
Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 19, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 19, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 28
014L0185
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 syt.lähteen arviointi | Kyllä |
| EPD saatavilla | Yes |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US LISTEDEAC |
| Hyväksyntä nimi | REF. NESTEILMAISIN 76H4 |
| Keltainen: min. kosteus @25 °C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Keltainen: min. kosteus @43 °C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kosteusindikaattori | N-ilmaisin |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 175 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntämateriaali | Kupari |
| Määrä/pakkaustapa | 28 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP19SN NESTELASI 3/4" 19MM |
| Muu RoHS-dokumentaatio | Saudi Arabia RoHS |
| Öljyttömät kylmäaineet | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SG & SGP with indicator |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöaukon koko [mm] | 19.00 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 3/4 in |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tuoteryhmä | Nestelasit |
| Tuotetyyppi | SGP 19s N |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Nestelasi |
| UL hyväksyntä nimi | REF. NESTEILMAISIN 76H4 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Ulostulon koko [mm] | 19.00 mm |
| Ulostulon koko [tuuma] | 3/4 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Vihreä: maks. kosteus @25 °C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Vihreä: maks. kosteus @43 °C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.312 Kilogram |
| Nettopaino | 0.287 Kilogram |
| Määrä | 0.273 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818780 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |