Danfoss logo
Sight glass, SG 22s_014-1207

Nestelasi, SG 22s

014-1207

Syöttöaukon koko [tuuma]: 7/8 in, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [tuuma]: 7/8 in, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 28
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SG / SGP

Suositeltu korvaava tuote: 014L1207
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
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US LISTED
Hyväksyntä nimiREF. NESTEILMAISIN 76H4
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KosteusindikaattoriEi ilmaisinta
KylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]175 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
LiitäntämateriaaliKupari
Määrä/pakkaustapa28 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]35.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]500 psig
Material DescriptionSG 22s Sight Glass M/28
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513A
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nrofe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-asiakirjan tuotenimiSG & SGP without indicator
Sisältää paristotNo
Syöttöaukon koko [tuuma]7/8 in
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäNestelasit
TuotetyyppiSG 22s
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiNestelasi
UL hyväksyntä nimiREF. NESTEILMAISIN 76H4
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ulostulon koko [tuuma]7/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.346 Kilogram
Nettopaino0.346 Kilogram
Määrä0.312 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428289092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm