Nestelasi, LLG 740 SF
2512+069
Tuotetyyppi: LLG 740 SF, Tarvikkeet: SNV-ST ja näkösovitin, Maks. Käyttöpaine [bar]: 25, Lämpötila-alue [°C]: -50 - 30, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
2512+069
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | EAC |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmäaineet | R717 |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 30 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 86 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 25.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 363 psig |
| Material Description | LLG740SF NESTELASI |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nesteryhmä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 740 mm |
| Sisältää paristot | No |
| Tarvikkeet | SNV-ST ja näkösovitin |
| Tuotekuvaus | Nestetason tarkistuslasi |
| Tuoteryhmä | Nestelasit |
| Tuotetyyppi | LLG 740 SF |
| Tuotteen nimi | Nestelasi |
| Yhdistetty | 1 takana, 2 edessä |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 20.93 Kilogram |
| Nettopaino | 20.212 Kilogram |
| Määrä | 50.085 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200158 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |