Danfoss logo
LLG 335 SF - 2512+067

Nestelasi, LLG 335 SF

2512+067

Tuotetyyppi: LLG 335 SF, Tarvikkeet: SNV-ST ja näkösovitin, Maks. Käyttöpaine [bar]: 25, Lämpötila-alue [°C]: -50 - 30, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäEAC
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KylmäaineetR717
Lämpötila-alue [°F] [maks.]86 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]25.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]363 psig
Material DescriptionLLG335SF NESTELASI
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP-asiakirjan tuotenimiLLG
Sigth glass length [mm]335 mm
Sisältää paristotNo
Spare part (EF013237)TRUE
TarvikkeetSNV-ST ja näkösovitin
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TuotekuvausNestetason tarkistuslasi
TuoteryhmäNestelasit
TuotetyyppiLLG 335 SF
Tuotteen nimiNestelasi
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.348 Kilogram
Nettopaino11.09 Kilogram
Määrä26.116 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428200172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm