Nestelasi, LLG 185
027X0345
Tuotekuvaus: Nestetason tarkistuslasi, Sisältää: Hitsausnippa jatkettu
027X0345
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | LLG 185 F, 7-1/2" Liquid Level Glass |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | LLG |
| Sisältää | Hitsausnippa jatkettu |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Nestetason tarkistuslasi |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | LLG 185 |
| Tuotteen nimi | Nestelasi |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 10.58 Kilogram |
| Nettopaino | 0.007 Kilogram |
| Määrä | 0.777 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428991223 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |