Nestelasi, LLG 1145
027X0343
Tuotekuvaus: Nestetason tarkistuslasi, Sisältää: Hitsausnippa jatkettu
027X0343
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Lämpötila-alue [°C] | 30 °C |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | LLG 1145 F, 45" Liquid Level Glass |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | LLG |
| Sisältää | Hitsausnippa jatkettu |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Nestetason tarkistuslasi |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | LLG 1145 |
| Tuotteen nimi | Nestelasi |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 20.58 Kilogram |
| Nettopaino | 0.007 Kilogram |
| Määrä | 135.971 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |