Nestelasi, LLE
1100A-RN
Runkomateriaali: Teräs, Asennuspituus [tuuma]: 4
1100A-RN
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennuspituus [tuuma] | 4.000 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Environment | Frost shield |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Lens | Reflex |
| Liitäntätyyppi | Square end |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Level Eye w/ Frost shield |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Teräs |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | LLE |
| Tuotteen nimi | Nestelasi |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.89 Kilogram |
| Nettopaino | 0.89 Kilogram |
| Määrä | 0.275 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162603789 |
| Proposition 65 | No significant risk |