Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
076G4011
Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9536-E3BF08-0 I/28
076G4011
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| - syöttö | Pin 4 |
| + syöttö | Pin 1 |
| + ulostulo | Pin 3 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | C UL US UL RecognizedCE |
| Hyväksyntästandardi | E31024 |
| Itsessään turvallinen | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 40 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | -30 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | 32 °F |
| Korkea leikkaustaso | 99.00 |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lähtösignaali | Ratio metric |
| Määrä/pakkaustapa | 28 pc |
| Määrittelyavain | DST P310-9536-E3BF08-0 I/28 |
| Matala leikkaustaso | 4.00 |
| Material Description | Sensor DST P310-9536-E3BF08-0 I/28 |
| Paine uros/naaras | Female |
| Painealue [bar] [Maks.] | 59.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 855.50 psi |
| Painealue [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Paineliitännän huomautukset | Flare 1/4 in w/ valvedepressor |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 8434-1 |
| Paineliitäntäkoko | 7/16-20 |
| Paineliitäntätyyppi | UNF |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 17.0 mm |
| Paineyks.viite | Sealed gauge |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Industrial pack |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.] | 90.0 % |
| Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.] | 10.0 % |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reaktioaika maks. [ms] | 2 ms |
| Sähkö uros/naaras | Male |
| Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
| Sähköliitäntästandardi | IEC 61076-2-101 |
| Sähköliitäntätyyppi | M12 x 1 |
| Samankaltainen tuote | 076G1038 |
| SCIP-asiakirjan nro | cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | DST P300 |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tarkkuus, maks. +/- FS [%] | 1.00 % |
| Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 0.5 % |
| Tasokalvo | No |
| Tuoteryhmä | Sensors |
| Tuotetyyppi | DST P310 |
| Tuotteen nimi | Pressure transmitter |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Vikasignaalin taso | 2.00 |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 360.0 bar |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.116 Kilogram |
| Nettopaino | 0.106 Kilogram |
| Määrä | 0.251 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255016762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |