Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Pressure transmitter, DST P110, -1 bar - 40 bar, -14.5 psi - 580 psi

075G4242

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P110-D431-C2BF08-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöPin B
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kastuvan osan materiaali304L/316L
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]100 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Korkea leikkaustaso20.50
Kotelointiluokka IPIP69K
Kotelon materiaali304L
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa60 pc
MäärittelyavainDST P110-D431-C2BF08-0
Matala leikkaustaso3.80
Material DescriptionSensor DST P110 mA -1 - 40 bar SG
Paine uros/naarasFemale
Painealue [bar] [Maks.]40.00 bar
Painealue [bar] [Min.]-1.00 bar
Painealue [psi] [maks.]580.00 psi
Painealue [psi] [min.]-14.50 psi
Paineliitäntä, vakioSAE J513 45° flare
Paineliitäntäkoko7/16-20
PaineliitäntätyyppiUNF
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Ominaisuudet
Arvo
Paineyks.viiteSealed gauge
PakkaustapaIndustrial pack
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]2 ms
Sähköliitäntäkoko3 pin
Sähköliitäntästandardi150.2 SERIES
SähköliitäntätyyppiRound Packard Metri-Pack
Sähköliittimen väriblack
Samankaltainen tuote075G1304
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%]3.00 %
TuoteryhmäSensors
TuotetyyppiDST P110
Tuotteen nimiPressure transmitter
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Vikasignaalin taso21.50
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenPin A
Ylikuorm.paine, maks. [bar]155.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]2248 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.074 Kilogram
Nettopaino0.062 Kilogram
Määrä0.086 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255010517
Proposition 65No significant risk