Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Painelähetin, DST P110, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275.5 psi

075G4188

Sähköliitäntätyyppi: Pyöreä Packard Metri-Pack, Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Paineliitäntäkoko: Juotosputki, Määrittelyavain: DST P110-AF36-LBEB07-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta B
+ ulostuloNasta C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kastuvan osan materiaali304L/316L
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]125 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Korkea leikkaustaso98.00
Kotelointiluokka IPIP69K
Kotelon materiaali304L
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa55 kpl
MäärittelyavainDST P110-AF36-LBEB07-0
Matala leikkaustaso8.00
Material DescriptionSensor DST P110-AF36-LBEB07-0 I/55
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]19.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]275.50 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioJuotosputkelle
PaineliitäntäkokoJuotosputki
PaineliitäntätyyppiJUOTOS, ODM
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Ominaisuudet
Arvo
Paineyks.viiteSealed gauge
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.]10.0 % RH
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]2 ms
Sähköliitäntäkoko3 pin
Sähköliitäntästandardi150.2 SERIES
SähköliitäntätyyppiPyöreä Packard Metri-Pack
Sähköliittimen väriGreen
Samankaltainen tuote075G1235
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%]3.00 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST P110
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]135 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Vikasignaalin taso6.00
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta A
Ylikuorm.paine, maks. [bar]76.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]1102 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.075 Kilogram
Nettopaino0.057 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162517048
Proposition 65No significant risk