Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Painelähetin, DST P110, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

075G4183

Sähköliitäntätyyppi: Pyöreä Packard Metri-Pack, Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Paineliitäntäkoko: Juotosputki, Määrittelyavain: DST P110-2331-LBEB07-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta B
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kastuvan osan materiaali304L/316L
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]100 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Kotelointiluokka IPIP69K
Kotelon materiaali304L
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa55 kpl
MäärittelyavainDST P110-2331-LBEB07-0
Material DescriptionSensor DST P110-2331-LBEB07-0 I/55
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]20.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]290.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioJuotosputkelle
PaineliitäntäkokoJuotosputki
PaineliitäntätyyppiJUOTOS, ODM
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Ominaisuudet
Arvo
Paineyks.viiteSealed gauge
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]2 ms
Sähköliitäntäkoko3 pin
Sähköliitäntästandardi150.2 SERIES
SähköliitäntätyyppiPyöreä Packard Metri-Pack
Sähköliittimen väriGreen
Samankaltainen tuote075G1229
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%]2.50 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST P110
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta A
Ylikuorm.paine, maks. [bar]80.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]1160 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.075 Kilogram
Nettopaino0.061 Kilogram
Määrä0.086 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162501665
Proposition 65No significant risk