Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M12x1, 7/16-20 UNF

Painelähetin, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G4069

Sähköliitäntätyyppi: M12 x 1, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: DST P110-C831-A5BF08-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kastuvan osan materiaali304L/316L
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Korkea leikkaustaso20.00
Kotelointiluokka IPIP67
Kotelon materiaali304L
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa60 kpl
MäärittelyavainDST P110-C831-A5BF08-0
Matala leikkaustaso4.00
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0-30 bar SG)
Paine uros/naarasNaaras
Painealue [bar] [Maks.]30.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]435.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioSAE J513 45°:n laippa
Paineliitäntäkoko7/16-20
Ominaisuudet
Arvo
PaineliitäntätyyppiUNF
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Paineyks.viiteSealed gauge
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]2 ms
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntästandardiIEC 61076-2-101
SähköliitäntätyyppiM12 x 1
Sähköliittimen väriblack
Samankaltainen tuote075G1092
Sisältää paristotNo
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%]2.00 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST P110
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Vikasignaalin taso21.50
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta 3
Ylikuorm.paine, maks. [bar]120.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]1740 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.071 Kilogram
Nettopaino0.058 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424589585
Proposition 65No significant risk