Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Painelähetin, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi

075G1080

Sähköliitäntätyyppi: Pyöreä Packard Metri-Pack, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: DST P110-T136-C2BF08-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta B
+ ulostuloNasta C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kastuvan osan materiaali304L/316L
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]120 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Korkea leikkaustaso99.00
Kotelointiluokka IPIP69K
Kotelon materiaali304L
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa64 kpl
MäärittelyavainDST P110-T136-C2BF08-0
Matala leikkaustaso4.00
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(-1-49 bar SG)
Paine uros/naarasNaaras
Painealue [bar] [Maks.]49.00 bar
Painealue [bar] [Min.]-1.00 bar
Painealue [psi] [maks.]710.50 psi
Painealue [psi] [min.]-14.50 psi
Paineliitäntä, vakioSAE J513 45°:n laippa
Paineliitäntäkoko7/16-20
PaineliitäntätyyppiUNF
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Ominaisuudet
Arvo
Paineyks.viiteSealed gauge
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.]10.0 % RH
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]2 ms
Sähköliitäntäkoko3 pin
Sähköliitäntästandardi150.2 SERIES
SähköliitäntätyyppiPyöreä Packard Metri-Pack
Sähköliittimen väriblack
Samankaltainen tuote075G4058
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%]3.00 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST P110
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]135 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Vikasignaalin taso2.00
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta A
Ylikuorm.paine, maks. [bar]200.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]2900 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.072 Kilogram
Nettopaino0.062 Kilogram
Määrä0.086 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424162634
Proposition 65No significant risk