Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P070, Ground packard, green, Solder tube

Painelähetin, DST P070, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

074G4020

Sähköliitäntätyyppi: Pyöreä Packard Metri-Pack, Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Paineliitäntäkoko: Juotosputki, Määrittelyavain: DST P070 RATIO 0-20BAR SG I/64

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta B
+ ulostuloNasta C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke7(a)7(c)-I
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kastuvan osan materiaali304L/other
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]125 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Kotelointiluokka IPIP67
Kotelon materiaali304L
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa64 kpl
MäärittelyavainDST P070 RATIO 0-20BAR SG I/64
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-20bar SG I/64
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]20.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]290.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioJuotosputkelle
PaineliitäntäkokoJuotosputki
PaineliitäntätyyppiJUOTOS, ODM
Paineyks.viiteSealed gauge
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineSensing Solutions
Ominaisuudet
Arvo
PulssivaimenninNo
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.]10.0 % RH
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]2 ms
Sähköliitäntäkoko3 pin
Sähköliitäntästandardi150.2 SERIES
SähköliitäntätyyppiPyöreä Packard Metri-Pack
Sähköliittimen väriGreen
Samankaltainen tuoteNONE
SCIP-asiakirjan nro8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP-asiakirjan tuotenimiDST P070
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%]2.00 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST P070
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]135 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
WEEE-direktiivin piirissäNo
yleínenNasta A
Ylikuorm.paine, maks. [bar]60.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]870 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.025 Kilogram
Nettopaino0.02 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255153764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm