Painelähetin, DST P070, 0 bar - 34 bar, 0 psi - 493.5 psi
074G4005
Sähköliitäntätyyppi: Pyöreä Packard Metri-Pack, Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 7/16-20-2B, Määrittelyavain: DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64
074G4005
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Nasta B |
| + ulostulo | Nasta C |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 7(a)7(c)-I |
| Hyväksyntä | C UL US UL RecognizedCE |
| Kastuvan osan materiaali | 304L/other |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Kotelon materiaali | 304L |
| Lähtösignaali | Ratio metric |
| Määrä/pakkaustapa | 64 kpl |
| Määrittelyavain | DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64 |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-34bar SG I/64 |
| Paine uros/naaras | Naaras |
| Painealue [bar] [Maks.] | 34.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 493.50 psi |
| Painealue [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Paineliitäntä, vakio | SAE J513 45°:n laippa |
| Paineliitäntäkoko | 7/16-20-2B |
| Paineliitäntätyyppi | Laippa |
| Paineyks.viite | Sealed gauge |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pulssivaimennin | No |
| Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reaktioaika maks. [ms] | 2 ms |
| Sähköliitäntäkoko | 3 pin |
| Sähköliitäntästandardi | 150.2 SERIES |
| Sähköliitäntätyyppi | Pyöreä Packard Metri-Pack |
| Sähköliittimen väri | Black |
| Samankaltainen tuote | NONE |
| SCIP-asiakirjan nro | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | DST P070 |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB sisäpuoli CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | DST P070 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| yleínen | Nasta A |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 102.0 bar |
| Ylikuorm.paine, maks. [psi] | 1479 psi |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.025 Kilogram |
| Nettopaino | 0.02 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255134374 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |