Painelähetin, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
060G6796
Sähköliitäntätyyppi: M12 x 1, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: AKS 33-DG31-C1BF08-0
060G6796
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| - syöttö | Nasta 4 |
| + syöttö | Nasta 1 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | C UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Hyväksyntästandardi | 6967179E227388E31024 |
| Itsessään turvallinen | Ei |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | 32 °F |
| Korkea leikkaustaso | 22.40 |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lähtösignaali | Current |
| Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
| Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Määrittelyavain | AKS 33-DG31-C1BF08-0 |
| Matala leikkaustaso | 3.60 |
| Material Description | Sensor AKS 33 , -1- 34 bar |
| Paine uros/naaras | Naaras |
| Painealue [bar] [Maks.] | 34.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 493.00 psi |
| Painealue [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Paineliitännän huomautukset | Laippa 1/4 tuumaa venttiilin puristimen kanssa |
| Paineliitäntä, vakio | ASME B1.1 |
| Paineliitäntäkoko | 7/16-20 |
| Paineliitäntätyyppi | UNF |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 17.0 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineyks.viite | Sealed gauge |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | No |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reaktioaika maks. [ms] | 4 ms |
| Säätö, nollapiste ja väli | Ei |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
| Sähköliitäntästandardi | IEC 61076-2-101 |
| Sähköliitäntätyyppi | M12 x 1 |
| SCIP-asiakirjan nro | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Sensor AKS 33 |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tarkkuus, maks. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Tasokalvo | Ei |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | AKS 33 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 185 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 55.0 bar |
| Ylikuorm.paine, maks. [psi] | 797 psi |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.12 Kilogram |
| Nettopaino | 0.104 Kilogram |
| Määrä | 0.251 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428655330 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |