Danfoss logo
AKS Pg 9_EN 837_G3-8

Painelähetin, AKS 33, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G2110

Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Määrittelyavain: AKS 33-2431-A1AB06-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
Cable length (EF000536)0
CE-hyväksyttyYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Plug
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)25.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)54
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hyväksyntästandardi6967179E227388E31024
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]176 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Korkea leikkaustaso22.40
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa14 kpl
MäärittelyavainAKS 33-2431-A1AB06-0
Matala leikkaustaso3.60
Material DescriptionAKS33 PAINELÄHETIN 0-25 BAR
Max. overpressure (EF022533)40.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-25.00
Muu RoHS-dokumentaatioSaudi Arabia RoHS
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]25.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]362.50 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioEN 837
Paineliitäntäkoko3/8
PaineliitäntätyyppiG
Paineyks.viiteSealed gauge
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Readable (EF024476)FALSE
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Säätö, nollapiste ja väliEi
Sähkö uros/naarasKoiras/naaras
SähköliitäntäkokoPg 9
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
SCIP-asiakirjan nro5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP-asiakirjan tuotenimiSensor AKS 33
Sisältää paristotNo
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.3 % RH
TasokalvoEi
Thread size (EF022694)3/8 inch
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiAKS 33
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
Width (EF000008)54
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]40.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]580 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.19 Kilogram
Nettopaino0.168 Kilogram
Määrä0.408 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422066088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm