Danfoss logo
AKS 33, Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF Flare 1/4 in

Painelähetin, AKS 33, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G2062

Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: AKS 33-D631-A3BC08-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöRuskea
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hyväksyntästandardi6967179E227388E31024
Itsessään turvallinenEi
Kaapelin pituus [m]2.000 m
Kaapelin pituus [tuuma]79.00 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-30 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]104 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Korkea leikkaustaso22.40
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa8 kpl
MäärittelyavainAKS 33-D631-A3BC08-0
Matala leikkaustaso3.60
Material DescriptionSensor AKS 33 1/4 Flare, -1-9bar
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]9.00 bar
Painealue [bar] [Min.]-1.00 bar
Painealue [psi] [maks.]130.50 psi
Painealue [psi] [min.]-14.50 psi
Paineliitännän huomautuksetLaippa 1/4 tuumaa
Paineliitäntä, vakioASME B1.1
Paineliitäntäkoko7/16-20
Ominaisuudet
Arvo
PaineliitäntätyyppiUNF
Paineyks.viiteSealed gauge
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Säätö, nollapiste ja väliEi
Sähköliit. kommentitSuojattu
SähköliitäntätyyppiKaapeli
SCIP-asiakirjan nro5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP-asiakirjan tuotenimiSensor AKS 33
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.3 % RH
TasokalvoEi
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiAKS 33
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenMusta
Ylikuorm.paine, maks. [bar]33.0 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.268 Kilogram
Nettopaino0.226 Kilogram
Määrä1.29 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422069478
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm