Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Painelähetin, AKS 32, 13.8 bar

027X0107

Painealue [bar]: 13.8

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionAKS 32 1-5VDC 0-200PSIA 1/4"1/8"NPT PG9
Painealue [bar]13.80 bar
Paineyks.viiteAbsolute
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiAKS 32
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.39 Kilogram
Nettopaino0.24 Kilogram
Määrä2.612 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428490542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm