Danfoss logo
Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF female

Painelähetin, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G7808

Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: AKS 3000-D635-D1BF08

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöPunainen
+ ulostuloVihreä
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.50 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hyväksyntästandardi6967179E227388E31024
Itsessään turvallinenEi
Kaapelin pituus [m]5.000 m
Kaapelin pituus [tuuma]196.00 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]176 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Korkea leikkaustaso11.50
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliVoltage
Lähtösignaali [V] [Maks.]10.0000 V
Lähtösignaali [V] [Min.]0.0000 V
Määrä/pakkaustapa8 kpl
MäärittelyavainAKS 3000-D635-D1BF08
Matala leikkaustaso0.00
Material DescriptionSensor AKS 3000-D635-D1BF08
Paine uros/naarasNaaras
Painealue [bar] [Maks.]9.00 bar
Painealue [bar] [Min.]-1.00 bar
Painealue [psi] [maks.]130.50 psi
Painealue [psi] [min.]-14.50 psi
Paineliitännän huomautuksetLaippa 1/4 tuumaa venttiilin puristimen kanssa
Paineliitäntä, vakioISO 8434-1
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitäntäkoko7/16-20
PaineliitäntätyyppiUNF
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]17.0 mm
Paineyks.viiteSealed gauge
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Sähköliit. kommentitSuojattu
SähköliitäntätyyppiKaapeli
SCIP-asiakirjan nro442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP-asiakirjan tuotenimiSensor AKS 3000
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
TasokalvoEi
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiAKS 3000
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
yleínenValkoinen
Ylikuorm.paine, maks. [bar]33.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]479 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.386 Kilogram
Nettopaino0.351 Kilogram
Määrä1.232 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255163343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm