Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Painelähetin, AKS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

060G6667

Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: AKS 3000-2631-A1BF08-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
- syöttöNasta 2
+ syöttöNasta 1
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.50 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hyväksyntästandardi6967179E227388E31024
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]176 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Korkea leikkaustaso22.40
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa14 kpl
MäärittelyavainAKS 3000-2631-A1BF08-0
Matala leikkaustaso3.60
Material DescriptionSensor AKS 3000 0-40bar, mA
Paine uros/naarasNaaras
Painealue [bar] [Maks.]40.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]580.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitännän huomautuksetLaippa 1/4 tuumaa venttiilin puristimen kanssa
Paineliitäntä, vakioISO 8434-1
Paineliitäntäkoko7/16-20
PaineliitäntätyyppiUNF
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]17.0 mm
Ominaisuudet
Arvo
Paineyks.viiteSealed gauge
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Säätö, nollapiste ja väliEi
Sähkö uros/naarasKoiras/naaras
SähköliitäntäkokoPg 9
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
SCIP-asiakirjan nro442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP-asiakirjan tuotenimiSensor AKS 3000
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]2.00 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]1.0 % RH
TasokalvoEi
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiAKS 3000
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ylikuorm.paine, maks. [bar]100.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]1450 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.146 Kilogram
Nettopaino0.125 Kilogram
Määrä0.408 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428516921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm