Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, G1/4

Painelähetin, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G6432

Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 16 x 1.5, Määrittelyavain: AKS 3000-D631-A0CD21-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
Cable length (EF000536)0
CE-hyväksyttyYes
Connection (EF000443)External thread metric
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Plug
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.50 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)9.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)49
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hyväksyntästandardi6967179E227388E31024
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-30 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]104 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Korkea leikkaustaso22.40
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainAKS 3000-D631-A0CD21-0
Matala leikkaustaso3.60
Material DescriptionSensor AKS 3000
Max. overpressure (EF022533)33.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)-1.00-9.00
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]9.00 bar
Painealue [bar] [Min.]-1.00 bar
Painealue [psi] [maks.]130.50 psi
Painealue [psi] [min.]-14.50 psi
Paineliitäntä, vakioISO 261
Paineliitäntäkoko16 x 1.5
PaineliitäntätyyppiM
Paineyks.viiteSealed gauge
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Readable (EF024476)FALSE
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Säätö, nollapiste ja väliEi
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
SCIP-asiakirjan nro442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP-asiakirjan tuotenimiSensor AKS 3000
Sisältää paristotNo
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]2.00 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]1.0 % RH
TasokalvoEi
Thread size (EF022694)Other
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiAKS 3000
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]33.0 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.143 Kilogram
Nettopaino0.126 Kilogram
Määrä0.27 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428915427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm