Painelähetin, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G4564
Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 16 x 1.5, Määrittelyavain: AKS 3000-D631-A1CD21-0
060G4564
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Nasta 1 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Hyväksyntästandardi | 6967179E227388E31024 |
| Itsessään turvallinen | Ei |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 40 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | -30 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 104 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
| Korkea leikkaustaso | 22.40 |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Lähtösignaali | Current |
| Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
| Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
| Määrä/pakkaustapa | 14 kpl |
| Määrittelyavain | AKS 3000-D631-A1CD21-0 |
| Matala leikkaustaso | 3.60 |
| Material Description | Sensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14 |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Painealue [bar] [Maks.] | 9.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 130.50 psi |
| Painealue [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 261 |
| Paineliitäntäkoko | 16 x 1.5 |
| Paineliitäntätyyppi | M |
| Paineyks.viite | Sealed gauge |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | No |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reaktioaika maks. [ms] | 4 ms |
| Sähkö uros/naaras | Koiras/naaras |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 9 |
| Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
| Sähköliitäntätyyppi | Angular connector |
| Samankaltainen tuote | 060G1044 |
| SCIP-asiakirjan nro | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Sensor AKS 3000 |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tarkkuus, maks. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Tasokalvo | Ei |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | AKS 3000 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 185 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| yleínen | Nasta 2 |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 33.0 bar |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.176 Kilogram |
| Nettopaino | 0.159 Kilogram |
| Määrä | 0.492 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428834568 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |