Painelähetin, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi
060G3718
Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Paineliitäntätyyppi: NPT, Paineliitäntäkoko: 1/4-18, Määrittelyavain: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050
060G3718
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Ruskea |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Hyväksyntästandardi | 6967179E227388E31024 |
| Itsessään turvallinen | Ei |
| Kaapelin pituus [m] | 2.000 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 79.00 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | 32 °F |
| Korkea leikkaustaso | 22.40 |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lähtösignaali | Current |
| Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
| Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
| Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
| Määrittelyavain | AKS 3000-N331-DAEC04-0 |
| Maks. ylikuormituspaine [kg/cm2] | 60 kg/cm² |
| Matala leikkaustaso | 3.60 |
| Material Description | DELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Painealue [bar] [Maks.] | 30.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Painealue [kg/cm2] [maks.] | 30 kg/cm² |
| Painealue [kg/cm2] [min.] | -1 kg/cm² |
| Painealue [psi] [maks.] | 426.69 psi |
| Painealue [psi] [min.] | -14.50 psi |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineliitäntä, vakio | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Paineliitäntäkoko | 1/4-18 |
| Paineliitäntätyyppi | NPT |
| Paineyks.viite | Sealed gauge |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | No |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reaktioaika maks. [ms] | 4 ms |
| Säätö, nollapiste ja väli | Ei |
| Sähköliit. kommentit | Suojattu + sovitin |
| Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
| SCIP-asiakirjan nro | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Sensor AKS 3000 |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tarkkuus, maks. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Tasokalvo | Ei |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | AKS 3000 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 185 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| yleínen | Musta |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.317 Kilogram |
| Nettopaino | 0.269 Kilogram |
| Määrä | 1.274 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |