Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Painelähetin, AKS 3000, 0 bar - 13.79 bar

027X0110

Painealue [bar]: 0 - 13.79

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionAKS 3000 4-20MA 0-200 PSIA 1/4"1/8"NPT P
Painealue [bar] [Maks.]13.79 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Ominaisuudet
Arvo
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiAKS 3000
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.36 Kilogram
Nettopaino0.22 Kilogram
Määrä2.612 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428487504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm