Kylmäaineen jakaja, RD 79, 16 kpl, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm
069G501016
Tyyppimerkintä: RD79-L12,4-J16, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Syöttöaukon koko [tuuma]: 1 1/8 in, Ulostulon koko [tuuma]: 1/4 in, Reikien lukumäärä: 16, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 12.4
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : RD
069G501016
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | UL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reikien lukumäärä | 16 kpl |
| Rungon koko | 79 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | RD79 -2 |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 12.40 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 1 1/8 in |
| Tuloliitännän tyyppi | JUOTOS, ODM |
| Tuoteryhmä | Kylmäaineen jakajat |
| Tuotetyyppi | RD 79 |
| Tuotteen nimi | Kylmäaineen jakaja |
| Tyyppimerkintä | RD79-L12,4-J16 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ulostulon koko [tuuma] | 1/4 in |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.86 Kilogram |
| Nettopaino | 0.86 Kilogram |
| Määrä | 0.93 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422049531 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |