Kylmäaineen jakaja, RD 79, 24 kpl, 10.1 mm
069G500624
Tyyppimerkintä: RD79-D10,1-B24, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Reikien lukumäärä: 24, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 10.1
069G500624
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | UL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD79-D10,1-B24 Ref. Distributor I/6 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reikien lukumäärä | 24 kpl |
| Rungon koko | 79 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | RD 21-62 -2 |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 10.10 mm |
| Syöttöaukon koko [mm] | 28.00 mm |
| Tuloliitännän tyyppi | JUOTOS, ODM |
| Tuoteryhmä | Kylmäaineen jakajat |
| Tuotetyyppi | RD 79 |
| Tuotteen nimi | Kylmäaineen jakaja |
| Tyyppimerkintä | RD79-D10,1-B24 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ulostulon koko [mm] | 6.00 mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.807 Kilogram |
| Nettopaino | 0.807 Kilogram |
| Määrä | 0.93 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422017196 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |