Kylmäaineen jakaja, RD 49, 12 kpl, 8 mm
069G300212
Tyyppimerkintä: RD49-K08-J12, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Reikien lukumäärä: 12, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 8
069G300212
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | UL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 15 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD49-K08-J12 Ref. Distributor I/15 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reikien lukumäärä | 12 kpl |
| Rungon koko | 49 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | RD 21-62 -2 |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 8.00 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 7/8 in |
| Tuloliitännän tyyppi | JUOTOS, ODM |
| Tuoteryhmä | Kylmäaineen jakajat |
| Tuotetyyppi | RD 49 |
| Tuotteen nimi | Kylmäaineen jakaja |
| Tyyppimerkintä | RD49-K08-J12 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ulostulon koko [tuuma] | 1/4 in |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.344 Kilogram |
| Nettopaino | 0.344 Kilogram |
| Määrä | 0.484 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422025184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |