Danfoss logo
RD49_069G300210

Kylmäaineen jakaja, RD 49, 10 kpl, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

069G300210

Tyyppimerkintä: RD49-K08-J10, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Syöttöaukon koko [tuuma]: 7/8 in, Ulostulon koko [tuuma]: 1/4 in, Reikien lukumäärä: 10, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 8
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : RD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa15 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-K08-J10 Ref. Distributor I/15
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reikien lukumäärä10 kpl
Rungon koko49
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nrod0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP-asiakirjan tuotenimiRD 21-62 -1
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]8.00 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]7/8 in
Tuloliitännän tyyppiJUOTOS, ODM
TuoteryhmäKylmäaineen jakajat
TuotetyyppiRD 49
Tuotteen nimiKylmäaineen jakaja
TyyppimerkintäRD49-K08-J10
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [tuuma]1/4 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.356 Kilogram
Nettopaino0.356 Kilogram
Määrä0.465 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422043485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm