Danfoss logo
RD49_069G300208

Kylmäaineen jakaja, RD 49, 8 kpl, 8 mm

069G300208

Tyyppimerkintä: RD49-K08-J08, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Reikien lukumäärä: 8, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 8

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa15 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-K08-J08 Ref. Distributor I/15
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reikien lukumäärä8 kpl
Rungon koko49
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nrod0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP-asiakirjan tuotenimiRD 21-62 -1
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]8.00 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]7/8 in
Tuloliitännän tyyppiJUOTOS, ODM
TuoteryhmäKylmäaineen jakajat
TuotetyyppiRD 49
Tuotteen nimiKylmäaineen jakaja
TyyppimerkintäRD49-K08-J08
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [tuuma]1/4 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.35 Kilogram
Nettopaino0.35 Kilogram
Määrä0.37 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422035930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm