Kylmäaineen jakaja, RD 49, 14 kpl, 5/8 in, 8 mm
069G2563
Tyyppimerkintä: RD49-J08-B14, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Syöttöaukon koko [tuuma]: 5/8 in, Reikien lukumäärä: 14, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 8
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : RD
069G2563
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | UL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 15 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reikien lukumäärä | 14 kpl |
| Rungon koko | 49 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | RD 21-62 -1 |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 8.00 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 5/8 in |
| Tuloliitännän tyyppi | JUOTOS, ODM |
| Tuoteryhmä | Kylmäaineen jakajat |
| Tuotetyyppi | RD 49 |
| Tuotteen nimi | Kylmäaineen jakaja |
| Tyyppimerkintä | RD49-J08-B14 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ulostulon koko [mm] | 6.00 mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 342.179 Gram |
| Nettopaino | 342.073 Gram |
| Määrä | 0.482 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428245142 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |