Danfoss logo
69G distributer

Kylmäaineen jakaja, RD 33, 8 kpl, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2503

Tyyppimerkintä: RD33-H06-H08, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Syöttöaukon koko [tuuma]: 1/2 in, Ulostulon koko [tuuma]: 3/16 in, Reikien lukumäärä: 8, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 6
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : RD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionRD33-H06-H08 Ref. Distributor I/24
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reikien lukumäärä8 kpl
Rungon koko33
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP-asiakirjan tuotenimiRD 33-49 -1
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]6.00 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]1/2 in
Tuloliitännän tyyppiJUOTOS, ODM
TuoteryhmäKylmäaineen jakajat
TuotetyyppiRD 33
Tuotteen nimiKylmäaineen jakaja
TyyppimerkintäRD33-H06-H08
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [tuuma]3/16 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino360.15 Gram
Nettopaino360.04 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.28 Liter
EAN/UPC5702428074223