Kylmäaineen jakaja, RD 21, 2 kpl, 3/16 in, 5 mm
069G2341
Tyyppimerkintä: RD21-A05-H02, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Ulostulon koko [tuuma]: 3/16 in, Reikien lukumäärä: 2, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 5
069G2341
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | UL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD21-A05-H02 Ref. distributor I/24 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reikien lukumäärä | 2 kpl |
| Rungon koko | 21 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | RD 21-49 |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 5.00 mm |
| Syöttöaukon koko [mm] | 12.00 mm |
| Tuloliitännän tyyppi | JUOTOS, ODM |
| Tuoteryhmä | Kylmäaineen jakajat |
| Tuotetyyppi | RD 21 |
| Tuotteen nimi | Kylmäaineen jakaja |
| Tyyppimerkintä | RD21-A05-H02 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ulostulon koko [tuuma] | 3/16 in |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.062 Kilogram |
| Nettopaino | 0.041 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5702424588694 |