Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Kylmäaineen jakaja, RD 49, 12 kpl, 3/16 in, 8 mm

069G2339

Tyyppimerkintä: RD49-C08-H12, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Ulostulon koko [tuuma]: 3/16 in, Reikien lukumäärä: 12, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 8

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa15 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-C08-H12 Ref. distributor I/15
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reikien lukumäärä12 kpl
Rungon koko49
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP-asiakirjan tuotenimiRD 21-49
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]8.00 mm
Syöttöaukon koko [mm]22.00 mm
Tuloliitännän tyyppiJUOTOS, ODM
TuoteryhmäKylmäaineen jakajat
TuotetyyppiRD 49
Tuotteen nimiKylmäaineen jakaja
TyyppimerkintäRD49-C08-H12
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [tuuma]3/16 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.404 Kilogram
Nettopaino0.371 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.911 Liter
EAN/UPC5702424286675