Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49 069G2338

Kylmäaineen jakaja, RD 49, 10 kpl, 8 mm

069G2338

Tyyppimerkintä: RD49-C08-H10, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Reikien lukumäärä: 10, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 8

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa15 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-C08-H10 Ref. distributor I/15
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reikien lukumäärä10 kpl
Rungon koko49
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP-asiakirjan tuotenimiRD 21-49
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]8.00 mm
Syöttöaukon koko [mm]22.00 mm
Tuloliitännän tyyppiJUOTOS, ODM
TuoteryhmäKylmäaineen jakajat
TuotetyyppiRD 49
Tuotteen nimiKylmäaineen jakaja
TyyppimerkintäRD49-C08-H10
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [tuuma]3/16 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.411 Kilogram
Nettopaino0.378 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424286644