Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Kylmäaineen jakaja, RD 21, 3 kpl, 3/16 in, 5 mm

069G2335

Tyyppimerkintä: RD21-A05-H03, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Ulostulon koko [tuuma]: 3/16 in, Reikien lukumäärä: 3, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 5
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : RD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionRD21-A05-H03 Ref. distributor I/24
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reikien lukumäärä3 kpl
Rungon koko21
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP-asiakirjan tuotenimiRD 21-49
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]5.00 mm
Syöttöaukon koko [mm]12.00 mm
Tuloliitännän tyyppiJUOTOS, ODM
TuoteryhmäKylmäaineen jakajat
TuotetyyppiRD 21
Tuotteen nimiKylmäaineen jakaja
TyyppimerkintäRD21-A05-H03
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [tuuma]3/16 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.062 Kilogram
Nettopaino0.041 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.23 Liter
EAN/UPC5702424286613