Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Kylmäaineen jakaja, RD 42, 13 kpl, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2334

Tyyppimerkintä: RD42-H06-H13, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Syöttöaukon koko [tuuma]: 1/2 in, Ulostulon koko [tuuma]: 3/16 in, Reikien lukumäärä: 13, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 6
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : RD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa15 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionRD42-H06-H13 Ref. distributor I/15
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reikien lukumäärä13 kpl
Rungon koko42
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP-asiakirjan tuotenimiRD 21-49
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]6.00 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]1/2 in
Tuloliitännän tyyppiJUOTOS, ODM
TuoteryhmäKylmäaineen jakajat
TuotetyyppiRD 42
Tuotteen nimiKylmäaineen jakaja
TyyppimerkintäRD42-H06-H13
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [tuuma]3/16 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.23 Kilogram
Nettopaino0.206 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.911 Liter
EAN/UPC5702424286538