Danfoss logo
Kylmäaineen jakaja, RD 49, 16 kpl, 5/8 in, 3/16 in, 8 mm-product-details

Kylmäaineen jakaja, RD 49, 16 kpl, 5/8 in, 3/16 in, 8 mm

069G2320

Tyyppimerkintä: RD49-J08-H16, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Syöttöaukon koko [tuuma]: 5/8 in, Ulostulon koko [tuuma]: 3/16 in, Reikien lukumäärä: 16, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 8

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa15 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-J08-H16 Ref. Distributor I/15
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reikien lukumäärä16 kpl
Rungon koko49
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nroe1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP-asiakirjan tuotenimiRD
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]8.00 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]5/8 in
Tuloliitännän tyyppiJUOTOS, ODM
TuoteryhmäKylmäaineen jakajat
TuotetyyppiRD 49
Tuotteen nimiKylmäaineen jakaja
TyyppimerkintäRD49-J08-H16
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [tuuma]3/16 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino360.18 Gram
Nettopaino360.07 Gram
Määrä0.37 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428245937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm