Danfoss logo
Kylmäaineen jakaja, RD 79, 24 kpl, 9 mm-product-details

Kylmäaineen jakaja, RD 79, 24 kpl, 9 mm

069G2318

Tyyppimerkintä: RD79-L09-J24, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Reikien lukumäärä: 24, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 9

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa6 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionRD79-L09-J24 Ref. Distributor I/6
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reikien lukumäärä24 kpl
Rungon koko79
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nrob7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP-asiakirjan tuotenimiRD79 -2
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]9.00 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]1 1/8 in
Tuloliitännän tyyppiJUOTOS, ODM
TuoteryhmäKylmäaineen jakajat
TuotetyyppiRD 79
Tuotteen nimiKylmäaineen jakaja
TyyppimerkintäRD79-L09-J24
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [tuuma]1/4 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino860.43 Gram
Nettopaino860.18 Gram
Määrä1.273 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428245951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm